??
Wybór modelu CAD
K1329.12X35
HELP_VARIABLE
Firma
KIPP
Opis
K1329 - Śruba z łbem kulistym w standardzie Hygienic DESIGN
Lista materiałowa
K1329.12X35
BESTKIPP
Nr zamówienia
K1329.12X35
MATERIAL
Powierzchnia korpusu
stal nierdzewna A4
D
Średnica
M12 mm
D1
Średnica
27 mm
K
Wysokość
7.5 mm
T
Odstęp
1.5 mm
SW
Średnica
19 mm
R1
Średnica
16.3 mm
L
Długość
35 mm
GEW
Ciężar ok.
0.0421 kg
BS
Opis
Informacje dodatkowe
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Nr taryfy celnej
73181520
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245333677
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Podgląd
3D
Wymiar
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.

Embedded user actions